22630.0023 - Centreerpennen
DIN 6321

Opnamepen cilindrisch (DIN 6321, vorm B) voor het positioneren in boringen met een passing en ook te gebruiken als aanslag en steun.

Opnamepen afgevlakt (DIN 6321, vorm C) voor compensatie van toleranties in de afstandsmaat van twee boringen of voor het vastleggen van de te positioneren delen in slechts één richting.

Het contactoppervlak van de oplegpen heeft geen middelpunt (foto 1). Voor de oplegpennen (afbeelding 2 en 3) is een center toegestaan volgens DIN 6321

Dit artikel 22630.0023 - Centreerpennen DIN 6321 / centreerpen, cilindrisch, DIN 6321, vorm B (d1 g6: 8 mm, l1: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Cen­treer­pen­nen DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
centreerpen, cilindrisch, DIN 6321, vorm B
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0023
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen, cilindrisch, DIN 6321, vorm B – Afbeelding 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 8 g
Centreerpennen

Materiaal

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22630.0023
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."