Opnamepen cilindrisch (DIN 6321, vorm B) voor het positioneren in boringen met een passing en ook te gebruiken als aanslag en steun.
Opnamepen afgevlakt (DIN 6321, vorm C) voor compensatie van toleranties in de afstandsmaat van twee boringen of voor het vastleggen van de te positioneren delen in slechts één richting.
Het contactoppervlak van de oplegpen heeft geen middelpunt (foto 1). Voor de oplegpennen (afbeelding 2 en 3) is een center toegestaan volgens DIN 6321
Dit artikel 22630.0021 - Centreerpennen DIN 6321 / centreerpen, cilindrisch, DIN 6321, vorm B (d1 g6: 6 mm, l1: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Centreerpennen DIN 6321 (EH 22630.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws