Deze bevestigingskabels zijn bedoeld voor bevestiging aan de insteekstiften met schroefdraad EH 22355./EH22356. en dienen als verliesbeveiliging.
Dit artikel 22355.6011 - Bevestigingskabel voor schroefdraadborgpen / RVS met montageklip met oog (l: 150 mm) is een variant van de artikelgroep Bevestigingskabels voor schroefdraadborgpen (EH 22355.)
Bevestigingsclip
Ring
Bevestigingskabel
Coating behoud kabel
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."