Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend
Nominale diameter: 10 mm d1 +0,1: 7,1 mm
Artikelnummer:
22130.0190
CAD
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
Nominale diameter: 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Gewicht: 13 g
Product:
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend
Nominale diameter: 12 mm d1 +0,1: 8,28 mm
Artikelnummer:
22130.0192
CAD
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
Nominale diameter: 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Gewicht: 25 g
Product:
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend
Nominale diameter: 16 mm d1 +0,1: 11,52 mm
Artikelnummer:
22130.0193
CAD
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
Nominale diameter: 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Gewicht: 47 g
Product:
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend
Nominale diameter: 20 mm d1 +0,1: 15,49 mm
Artikelnummer:
22130.0194
CAD
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
Nominale diameter: 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Gewicht: 60 g
Product:
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend
Nominale diameter: 25 mm d1 +0,1: 19,7 mm
Artikelnummer:
22130.0196
CAD
Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
Nominale diameter: 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Gewicht: 114 g
Montage
Voor een nauwkeurige afstelling dienen de grijpkogel en plunjer na montage vetvrij te worden verlijmd. Gedetailleerde montage-instructies kunt u als PDF-bestand downloaden onder "Documenten".
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22130. Precisie arreteerpennen – met een conische opname
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."