Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.
Dit artikel 22120.0372 - Arreteergrendels / met een kunststof bedekking voor handvat (d1 -0,02 -0,04: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Sluiting
Kunststof kap
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers