Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.
Dit artikel 22120.0363 - Arreteergrendels / met een kunststof bedekking voor handvat (d1 -0,02 -0,04: 5 mm, d2: M12 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Sluiting
Kunststof kap
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Door de grendel 180° te draaien wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."