Productfilter
Uw selectie resulteerde in 18 resultaten
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 131 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 72 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 133 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 137 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, links
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering, links – Afbeelding 2
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 67 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, links
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering, links – Afbeelding 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, links
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
met arretering, links – Afbeelding 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 130 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, links
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering, links – Afbeelding 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 71 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, links
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
met arretering, links – Afbeelding 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 133 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, links
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
met arretering, links – Afbeelding 2
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 136 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, rechts
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering, rechts – Afbeelding 3
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 67 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, rechts
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering, rechts – Afbeelding 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, rechts
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
met arretering, rechts – Afbeelding 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 130 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, rechts
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering, rechts – Afbeelding 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 21 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 71 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, rechts
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
met arretering, rechts – Afbeelding 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 132 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
met arretering, rechts
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Meer details
met arretering, rechts – Afbeelding 3
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 25 N
Veerkracht1) F2 : ~ 38 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 136 g
show article view
Materiaal
Behuizing
Zamak, geplastificeerd, zwart
Arreteerpen
staal, galvanisch verzinkt
Sluiting
Montage
Montage met behulp van ringen ISO 7092.
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de grendel uitgetrokken, 70° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Datasheet EH 22120. Arreteergrendels – met montageflens, horizontaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."