Ar­re­teer­bou­ten mi­ni­ma­le in­bouw­ma­ten

EH 22110.

Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.

Prestatie in de kleinste ruimte eisen.

Uw selectie resulteerde in 32 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop zwart
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.0054
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop zwart
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.0056
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop zwart
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22110.0058
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop zwart
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22110.0060
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop rood
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.2054
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop rood
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.2056
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop rood
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22110.2058
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met vergrendeling, knop rood
Af­beel­ding:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22110.2060
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten

Materiaal

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat
  • Thermoplast PA6, rood, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Montage

Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.