Ar­re­teer­bou­ten mi­ni­ma­le in­bouw­ma­ten standaard uitvoering

EH 22110.

Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.

Prestatie in de kleinste ruimte eisen.

Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.

Uw selectie resulteerde in 56 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikelnummer:
22110.0742
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 23 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikelnummer:
22110.0744
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 23 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikelnummer:
22110.0746
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 23 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikelnummer:
22110.0748
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 23 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22110.0750
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22110.0752
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22110.0754
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22110.0756
CAD
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Arreteerbouten minimale inbouwmaten

Materiaal

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Montage

Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten minimale inbouwmaten – standaard uitvoering
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.