22110.0738 - Arreteerbouten minimale inbouwmaten
standaard uitvoering

Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.

Prestatie in de kleinste ruimte eisen.

Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.

Dit artikel 22110.0738 - Arreteerbouten minimale inbouwmaten standaard uitvoering / met arretering (d1 h9: 6 mm, d2: M10) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten mi­ni­ma­le in­bouw­ma­ten standaard uitvoering (EH 22110.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikelnummer:
22110.0738
Documenten
Arreteerbouten minimale inbouwmaten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 16 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
Arreteerbouten minimale inbouwmaten

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Montage

Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22110.0738
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."