Uw selectie resulteerde in 56 resultaten
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 24 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 41 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11 N
- Veerkracht1) F2: ~ 35 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 66 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11 N
- Veerkracht1) F2: ~ 35 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 67 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11 N
- Veerkracht1) F2: ~ 35 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 68 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11 N
- Veerkracht1) F2: ~ 35 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 69 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 23 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 23 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 24 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 38 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 39 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 39 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- met arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal
Huls
- staal, galvanisch verzinkt
- RVS 1.4305
Arreteerpen
Knop
- thermoplast (PA 6), zwart, mat
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Montage
Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten minimale inbouwmaten – standaard uitvoering
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.