Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 11 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 11 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 11 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 33 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 33 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 26 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 67 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 70 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 32 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 70 g
show article view
Versie:
met knop van thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- met knop van thermoplast – Afbeelding 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 9 N
- Veerkracht1) F2: ~ 32 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 141 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 11 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 21 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 11 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 22 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 36 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 37 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 60 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 63 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 23 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 117 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 26 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 118 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 32 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 135 g
show article view
Versie:
met knop van roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- met knop van roestvast staal – Afbeelding 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 9 N
- Veerkracht1) F2: ~ 32 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 229 g
show article view
Materiaal
Huls
Arreteerpen
- Roestvast staal 1.4401 vernikkeld
Knop
- thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat
- Roestvast staal 1.4401
Borgmoer
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M8 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.1514
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Gewicht: 2,8 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.1516
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.1515
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,4 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.1518
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 18 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.1520
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 33 g
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – met zeskantkraag en vergrendeling, roestvaststaal A4
Mand downloaden:
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen