Rub­be­ren me­taal stop­per cilindrisch

EH 25150.

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 76 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Artikelnummer:
25150.0103
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 38 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 75 N
  • Veerweg: ~ 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0106
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 36 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 90 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0107
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 17 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 65 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0108
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 80 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 200 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,7 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0109
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 35 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 130 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,6 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0110
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 30 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 150 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0121
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 95 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 355 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0122
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 53 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 265 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0123
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 50 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 315 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0126
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 184 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 690 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0127
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 121 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 605 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0128
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 76 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 570 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0131
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 143 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 535 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 41 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0132
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 113 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 850 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 50 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0141
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 302 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1510 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0142
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 204 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1530 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 85 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0143
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 163 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1630 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 98 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0151
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 720 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3600 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 115 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0152
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 343 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2575 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 135 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0153
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 244 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2440 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 160 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0154
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 176 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2200 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 185 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0161
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 453 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3400 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 200 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0162
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 333 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3330 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 220 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus en schroef
Af­beel­ding:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0171
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus en schroef – Afbeelding 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 356 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4000 N
  • Veerweg: ~ 11,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 372 g
show article view
Rubberen metaal stopper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen metaal stopper – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."