Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.
Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag.
Dit artikel 25150.0171 - Rubberen metaal stopper cilindrisch / met draadbus en schroef (d1 ±1,5: 70 mm, l1 ±1,5: 45 mm) is een variant van de artikelgroep Rubberen metaal stopper cilindrisch (EH 25150.)
Steunring
Schroefdraadbus
Huls
Schroef
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."