Rub­be­ren me­taal stop­per cilindrisch

EH 25150.

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 76 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Artikelnummer:
25150.0003
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 38 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 75 N
  • Veerweg: ~ 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0006
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 36 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 90 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0007
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 17 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 65 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0008
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 80 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 200 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,2 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0009
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 36 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 135 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.0010
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 30 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 152 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,4 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0021
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 95 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 355 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0022
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 53 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 267 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0023
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 50 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 315 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0026
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 121 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 605 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0027
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 85 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 530 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0028
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 77 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 575 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0031
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 114 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 855 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 50 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0032
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 76 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 757 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 50 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0041
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 205 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1535 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.0042
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 164 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1635 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 100 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0051
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 343 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2570 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 130 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0052
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 245 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2445 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 150 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0053
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 178 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2225 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 166 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0061
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 453 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3400 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 190 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0062
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 330 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3300 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 220 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.0071
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 356 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4000 N
  • Veerweg: ~ 11,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 340 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikelnummer:
25150.0076
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Veerconstante R: ~ 465 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4650 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 360 g
show article view
Rubberen metaal stopper
Ver­sie:
met draadbus, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikelnummer:
25150.0077
CAD
Documenten
Rubberen metaal stopper
  • met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Veerconstante R: ~ 327 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4500 N
  • Veerweg: ~ 13,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 450 g
show article view
Rubberen metaal stopper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen metaal stopper – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."