Productfilter
Uw selectie resulteerde in 36 resultaten
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 1680 N/mm
Belastbaarheid max.: 1680 N
Veerweg: 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 548 N/mm
Belastbaarheid max.: 1233 N
Veerweg: 2,25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 212 N/mm
Belastbaarheid max.: 850 N
Veerweg: 4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 1500 N/mm
Belastbaarheid max.: 1500 N
Veerweg: 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 19 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 704 N/mm
Belastbaarheid max.: 1760 N
Veerweg: 2,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 26 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 230 N/mm
Belastbaarheid max.: 920 N
Veerweg: 4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 38 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 3600 N/mm
Belastbaarheid max.: 3600 N
Veerweg: 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 41 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 1223 N/mm
Belastbaarheid max.: 3670 N
Veerweg: 3 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 54 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 500 N/mm
Belastbaarheid max.: 2500 N
Veerweg: 5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 77 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 1460 N/mm
Belastbaarheid max.: 1460 N
Veerweg: 1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 71 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 2016 N/mm
Belastbaarheid max.: 6050 N
Veerweg: 3 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 99 g
show article view
Versie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Meer details
met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Veerconstante R: 616 N/mm
Belastbaarheid max.: 3700 N
Veerweg: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 149 g
show article view
Materiaal
Steunring
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
Huls
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – lage structuur
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."