Rub­be­ren aan­slag­dem­per lage structuur

EH 25150.

Voor elastische, dempende en geluidsreducerende lagers. Ze beschermen ook de oppervlakken. De rubberen aanslagdempers kunnen ook worden gebruikt als afstandhouders en voetuiteinden.

Hardheid is 70 ± 5 ° Shore A.

Uw selectie resulteerde in 36 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25150.1119
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 282 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 480 N
  • Veerweg: 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
25150.1120
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 213 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 373 N
  • Veerweg: 1,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
25150.1121
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 68 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 240 N
  • Veerweg: 3,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 5,6 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25150.1125
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 1870 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1870 N
  • Veerweg: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
25150.1126
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 349 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 698 N
  • Veerweg: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
25150.1127
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 135 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 540 N
  • Veerweg: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
25150.1132
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 1680 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1680 N
  • Veerweg: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
25150.1133
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 548 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1233 N
  • Veerweg: 2,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
25150.1134
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 212 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 850 N
  • Veerweg: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
25150.1138
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 1500 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1500 N
  • Veerweg: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
25150.1139
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 704 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1760 N
  • Veerweg: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
25150.1140
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 230 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 920 N
  • Veerweg: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 37 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25150.1150
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 3600 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3600 N
  • Veerweg: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 39 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25150.1151
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 1223 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3670 N
  • Veerweg: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 51 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
25150.1152
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 500 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2500 N
  • Veerweg: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 74 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25150.1164
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 1460 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1460 N
  • Veerweg: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 66 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
25150.1165
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 2016 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 6050 N
  • Veerweg: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 95 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
25150.1166
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring – Afbeelding 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 616 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3700 N
  • Veerweg: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 141 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25150.1219
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 282 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 480 N
  • Veerweg: 1,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
25150.1220
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 213 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 373 N
  • Veerweg: 1,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
25150.1221
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 68 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 240 N
  • Veerweg: 3,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 6,9 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
25150.1225
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 1870 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1870 N
  • Veerweg: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 6,9 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
25150.1226
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 349 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 698 N
  • Veerweg: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 9,3 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met doorgaande boring en kleefkussen
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
25150.1227
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met doorgaande boring en kleefkussen – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Veerconstante R: 135 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 540 N
  • Veerweg: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Rubberen aanslagdemper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Huls

  • NBR
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – lage structuur
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."