Rub­be­ren aan­slag­dem­per cilindrisch

EH 25150.

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 126 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0482
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 810 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 8100 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 570 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1482
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 810 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 8100 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 570 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0484
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 640 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 8000 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 656 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1484
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 640 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 8000 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 656 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0486
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 520 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 7800 N
  • Veerweg: ~ 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 750 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1486
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Veerconstante R: ~ 520 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 7800 N
  • Veerweg: ~ 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 750 g
show article view
Rubberen aanslagdemper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.