Rub­be­ren aan­slag­dem­per cilindrisch

EH 25150.

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 126 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.1362
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 60 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 269 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3367 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 210 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.1371
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 410 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4100 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 260 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.1372
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 327 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4500 N
  • Veerweg: ~ 13,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 340 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikelnummer:
25150.1376
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 75 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Veerconstante R: ~ 600 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4500 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 210 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikelnummer:
25150.1377
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Veerconstante R: ~ 450 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4500 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 290 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikelnummer:
25150.1378
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Veerconstante R: ~ 352 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 4400 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 350 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Artikelnummer:
25150.1382
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Veerconstante R: ~ 810 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 8100 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 514 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Artikelnummer:
25150.1384
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Veerconstante R: ~ 640 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 8000 N
  • Veerweg: ~ 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 512 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Artikelnummer:
25150.1386
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Veerconstante R: ~ 520 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 7800 N
  • Veerweg: ~ 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 698 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1403
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Veerconstante R: ~ 20 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 40 N
  • Veerweg: ~ 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1406
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Veerconstante R: ~ 24 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 59 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1407
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Veerconstante R: ~ 21 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 78 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1408
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Veerconstante R: ~ 77 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 154 N
  • Veerweg: ~ 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1409
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Veerconstante R: ~ 64 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 241 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1410
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Veerconstante R: ~ 57 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 287 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1411
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Veerconstante R: ~ 48 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 300 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1421
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 126 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 315 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1422
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 77 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 289 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1423
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 60 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 302 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1424
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 38 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 285 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1426
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 163 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 612 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1427
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 112 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 560 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1428
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 68 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 509 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.1431
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 294 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 934 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 28 g
show article view
Rubberen aanslagdemper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.