Rub­be­ren aan­slag­dem­per cilindrisch

EH 25150.

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Uw selectie resulteerde in 126 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0443
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 213 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1600 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 73 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0444
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 182 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1820 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 83 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0451
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 517 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2587 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 90 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0452
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 327 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2453 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 118 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikelnummer:
25150.0453
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Veerconstante R: ~ 247 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2468 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.1306
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 24 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 59 N
  • Veerweg: ~ 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,7 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.1309
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 64 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 241 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,6 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikelnummer:
25150.1310
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Veerconstante R: ~ 57 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 287 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,7 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.1321
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 77 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 289 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.1322
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 60 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 302 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.1323
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 48 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 297 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.1326
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 163 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 612 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.1327
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 112 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 560 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.1328
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 68 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 509 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.1331
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 294 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 934 N
  • Veerweg: ~ 3,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.1332
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 185 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 924 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.1333
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 117 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 876 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.1341
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 247 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1235 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 50 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.1342
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 213 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1600 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikelnummer:
25150.1343
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Veerconstante R: ~ 182 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 1820 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.1351
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 517 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2587 N
  • Veerweg: ~ 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.1352
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 327 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2453 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 100 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.1353
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 247 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 2468 N
  • Veerweg: ~ 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 120 g
show article view
Rubberen aanslagdemper
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikelnummer:
25150.1361
CAD
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Veerconstante R: ~ 467 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 3500 N
  • Veerweg: ~ 7,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
show article view
Rubberen aanslagdemper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd
  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.