25150.0323 - Rubberen aanslagdemper
cilindrisch

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.

Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag. 

Dit artikel 25150.0323 - Rubberen aanslagdemper cilindrisch / met draadbus (d1: 20 mm, l1: 25 mm) is een variant van de artikelgroep Rub­be­ren aan­slag­dem­per cilindrisch (EH 25150.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikelnummer:
25150.0323
Documenten
Rubberen aanslagdemper
  • met draadbus – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Veerconstante R: ~ 48 N/mm
  • Belastbaarheid max.: 297 N
  • Veerweg: ~ 6,25 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
Rubberen aanslagdemper

Materiaal

Steunring

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Schroefdraadbus

  • staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Huls

  • Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25150.0323
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."