Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Meer details
d1 : 16 mm
h: 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : 8 mm
s: 1 mm
Veerconstante R: ~ 140 N/mm
Belastbaarheid max.: 280 N
Veerweg: ~ 2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 1,9 g
show article view
Meer details
d1 : 20 mm
h: 10 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : 9,5 mm
s: 1,2 mm
Veerconstante R: ~ 148 N/mm
Belastbaarheid max.: 370 N
Veerweg: ~ 2,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 3,8 g
show article view
Meer details
d1 : 25 mm
h: 12 mm
d2 : 6,4 mm
d3 : 11 mm
s: 1,6 mm
Veerconstante R: ~ 210 N/mm
Belastbaarheid max.: 630 N
Veerweg: ~ 3 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 7,4 g
show article view
Meer details
d1 : 35 mm
h: 16 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
s: 2 mm
Veerconstante R: ~ 345 N/mm
Belastbaarheid max.: 1380 N
Veerweg: ~ 4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 19 g
show article view
Meer details
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2 mm
Veerconstante R: ~ 360 N/mm
Belastbaarheid max.: 1800 N
Veerweg: ~ 5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 31 g
show article view
Meer details
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 10,5 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2,5 mm
Veerconstante R: ~ 360 N/mm
Belastbaarheid max.: 1800 N
Veerweg: ~ 5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 37 g
show article view
Meer details
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 19,5 mm
s: 2 mm
Veerconstante R: ~ 577 N/mm
Belastbaarheid max.: 3460 N
Veerweg: ~ 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 63 g
show article view
Meer details
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 13 mm
d3 : 19,5 mm
s: 3 mm
Veerconstante R: ~ 577 N/mm
Belastbaarheid max.: 3460 N
Veerweg: ~ 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
Gewicht: 79 g
show article view
Datasheet EH 25150. Rubberen aanslagdemper – cilindrisch, voormontage
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."