25069.0112 - Stelringen

In enkele of dubbele deelnaad leverbaar. De stelringen kunnen universeel gebruikt worden, bijv. als eindstop.

Stelringen met sterke klemkracht.

Dit artikel 25069.0112 - Stelringen / met deelnaad (d1 H10: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Stel­rin­gen (EH 25069.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25069.0112
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 42 g
Stelringen

Materiaal

Schroef

  • Roestvast staal

Stelring

  • RVS 1.4404
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25069.0112
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Stelringen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."