Stel­rin­gen

EH 25069.

In enkele of dubbele deelnaad leverbaar. De stelringen kunnen universeel gebruikt worden, bijv. als eindstop.

Stelringen met sterke klemkracht.

Uw selectie resulteerde in 64 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
25069.0006
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
25069.0008
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Gewicht: 18 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25069.0010
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25069.0012
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25069.0014
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
25069.0015
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
25069.0016
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 68 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0018
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0020
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 103 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0022
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0025
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 126 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0028
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 171 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0030
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 162 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0032
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 196 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0035
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 178 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0040
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Staal
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
25069.0106
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Artikelnummer:
25069.0108
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Gewicht: 18 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25069.0110
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25069.0112
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
25069.0114
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
25069.0115
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
25069.0116
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 68 g
show article view
Stelringen
Ver­sie:
met deelnaad
Af­beel­ding:
1
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25069.0118
CAD
Documenten
Stelringen
  • met deelnaad – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Stelringen

Materiaal

Schroef

  • Staal
  • Roestvast staal

Stelring

  • staal, gezwart, stoom geoxideerd
  • RVS 1.4404
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25069. Stelringen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Stelringen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.