Stel­rin­gen met snelverstelling

EH 25071.

Voor het positioneren, klemmen, spannen en als snelverstelling op assen.

Door eenhandsbediening in de trekrichting snel, zelfspannend en trillingsvrij te monteren.

Uw selectie resulteerde in 7 resultaten

d1 +0,1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Artikelnummer:
25071.0008
CAD
Documenten
Stelringen
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiaal, eenzijdig: 250 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Stelringen
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Artikelnummer:
25071.0010
CAD
Documenten
Stelringen
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiaal, eenzijdig: 250 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 34 g
show article view
Stelringen
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Artikelnummer:
25071.0012
CAD
Documenten
Stelringen
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiaal, eenzijdig: 350 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Stelringen
d1 +0,1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Artikelnummer:
25071.0015
CAD
Documenten
Stelringen
  • d1 +0,1: 15 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiaal, eenzijdig: 350 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 28 g
show article view
Stelringen
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Artikelnummer:
25071.0016
CAD
Documenten
Stelringen
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiaal, eenzijdig: 380 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
show article view
Stelringen
d1 +0,1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
55 mm
l1 [mm]:
32,5 mm
Artikelnummer:
25071.0020
CAD
Documenten
Stelringen
  • d1 +0,1: 20 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 27,4 mm
  • d5: 37 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 2,65 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiaal, eenzijdig: 320 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
show article view
Stelringen
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
55 mm
l1 [mm]:
32,5 mm
Artikelnummer:
25071.0022
CAD
Documenten
Stelringen
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 27,4 mm
  • d5: 37 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 2,65 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Axiaal, eenzijdig: 320 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 49 g
show article view
Stelringen

Materiaal

Huls

  • thermoplast (PA 6), zwart

Binnendelen

  • Roestvast staal

O-ring

  • NBR
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
O-ring
d: 22 x 1,5 mm
Artikelnummer:
25071.0052
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • geschikt voor grootte:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Gewicht: 0,2 g
Product:
O-ring
d: 27 x 1,5 mm
Artikelnummer:
25071.0054
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • geschikt voor grootte: 20 mm, 22 mm
  • Gewicht: 0,2 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25071. Stelringen – met snelverstelling
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Stelringen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."