Schar­nie­ren roestvast staal, aan beide kanten langwerpig

EH 25162.

Deze scharnieren van RVS kenmerken zich door het compacte design.

De scharnierpennen zijn vormsluitend geperst en daardoor geschikt voor gebruikt bij sterke trillingen en schokken.

De juiste wrijvingscombinaties van de scharnierdelen en de smering verminderen slijtage tot een minimum.

De uitvoering met centreerpin voorkomt zijdelings wegglijden bij hoge belasting en beschermt zo de bevestigingsschroeven tegen ontoelaatbare zijdelingse krachten.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
Kleur
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met extra montagegat aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0065
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat aan beide zijden – Afbeelding 1, mat gestraald
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 160 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met extra montagegat aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0005
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat aan beide zijden – Afbeelding 1, mat gestraald
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 400 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met extra montagegat aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0025
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat aan beide zijden – Afbeelding 1, mat gestraald
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 896 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met extra montagegat aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0165
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat aan beide zijden – Afbeelding 1, zwart
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 160 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met extra montagegat aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0105
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat aan beide zijden – Afbeelding 1, zwart
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 400 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met extra montagegat aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0125
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat aan beide zijden – Afbeelding 1, zwart
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 896 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0070
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden – Afbeelding 2, mat gestraald
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 163 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0010
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden – Afbeelding 2, mat gestraald
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 414 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
Ver­sie:
met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0030
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden – Afbeelding 2, mat gestraald
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 906 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
25162.0170
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden – Afbeelding 2, zwart
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 163 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25162.0110
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden – Afbeelding 2, zwart
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 414 g
show article view
Scharnieren
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Kleur:
zwart
Ver­sie:
met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
25162.0130
CAD
Documenten
Scharnieren
  • met extra montagegat en centreerinzet aan beide zijden – Afbeelding 2, zwart
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 906 g
show article view
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • Roestvast staal 1.4405, gematteerd
  • Roestvast staal 1.4405, kunststof gecoat, zwart gelijk aan RAL 9005, structuur mat

As

  • Roestvast staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25162. Scharnieren – roestvast staal, aan beide kanten langwerpig
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."