Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Materiaal:
Gegoten zink, verchroomd
Meer details
Gegoten zink, verchroomd
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 61 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink, verchroomd
Meer details
Gegoten zink, verchroomd
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 103 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink, verchroomd
Meer details
Gegoten zink, verchroomd
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Gewicht: 194 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink, zilver
Meer details
Gegoten zink, zilver
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 61 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink, zilver
Meer details
Gegoten zink, zilver
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 103 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink, zilver
Meer details
Gegoten zink, zilver
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Gewicht: 194 g
show article view
Materiaal:
Zink gegoten, zwart
Meer details
Zink gegoten, zwart
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 61 g
show article view
Materiaal:
Zink gegoten, zwart
Meer details
Zink gegoten, zwart
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 103 g
show article view
Materiaal:
Zink gegoten, zwart
Meer details
Zink gegoten, zwart
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Gewicht: 194 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
Roestvast staal
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 11 mm
Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
Roestvast staal
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 13 mm
Gewicht: 128 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Meer details
Roestvast staal
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 17 mm
Gewicht: 252 g
show article view
Materiaal
Stelschroef
Huls
Gegoten zink, verchroomd
Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
RVS 1.4308
As
Datasheet EH 25160. Scharnieren – met bevestigingsdraad
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."