25160.0680 - Afstandsplaten
voor scharnieren

Afstandsplaten worden gebruikt voor hoogtecompensatie bij het installeren van scharnieren.

Dit artikel 25160.0680 - Afstandsplaten voor scharnieren / (l1: 60 mm, b1: 21,5 mm, h: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Af­stands­pla­ten voor scharnieren (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
25160.0680
Documenten
Afstandsplaten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 44 g
Afstandsplaten

Materiaal

  • roestvast staal 1.4301, mat, trillend geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25160.0680
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."