As-naaf span­sets zonder borgmoer

EH 25050.

Met deze spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefbomen etc., eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.

Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingvrije as-naaf-spanset in een corrosiewerende uitvoering met een buitenzeskant.

De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.

Uw selectie resulteerde in 22 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25050.0005
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 9,9 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 10,1 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 4 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 264 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 96 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 14 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 5 mm
  • Gewicht: 18 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25050.0006
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 9,9 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 12,1 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 4 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 220 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 96 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 14 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 6 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
25050.0008
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 16,9 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 23,4 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 5,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 179 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 91 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 16 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 8 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
25050.0009
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 34,9 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 43,7 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 9,7 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 245 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 115 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 20 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 9 mm
  • Gewicht: 47 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
25050.0010
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 34,9 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 48,6 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 9,7 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 221 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 115 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 20 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 10 mm
  • Gewicht: 45 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
25050.0011
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 43,8 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 59,9 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 10,9 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 225 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 117 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 22 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 11 mm
  • Gewicht: 51 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
25050.0012
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 43,8 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 65,3 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 10,9 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 206 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 117 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 22 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 12 mm
  • Gewicht: 47 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
25050.0014
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 65 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 93 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 13,3 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 178 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 99 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 26 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 14 mm
  • Gewicht: 81 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
25050.0015
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 65 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 99 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 13,3 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 166 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 99 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 26 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 15 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
25050.0016
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 65 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 106 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 13,3 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 156 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 99 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 26 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 16 mm
  • Gewicht: 71 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
25050.0018
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 161 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 223 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 24,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 224 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 125 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 35 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 18 mm
  • Gewicht: 197 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
25050.0019
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 161 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 235 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 24,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 212 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 125 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 35 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 19 mm
  • Gewicht: 190 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
25050.0020
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 161 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 248 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 24,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 201 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 125 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 35 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 20 mm
  • Gewicht: 181 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25050.0022
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 250 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 349 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 31,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 197 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 110 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 42 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 22 mm
  • Gewicht: 344 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25050.0024
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 250 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 381 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 31,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 180 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 110 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 42 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 24 mm
  • Gewicht: 322 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25050.0025
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 250 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 397 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 31,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 173 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 110 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 42 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 25 mm
  • Gewicht: 310 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
25050.0028
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 355 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 565 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 40,4 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 174 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 110 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 47 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 28 mm
  • Gewicht: 403 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
25050.0030
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 355 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 605 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 40,4 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 162 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 110 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 47 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 30 mm
  • Gewicht: 372 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artikelnummer:
25050.0032
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 490 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 764 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 47,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 166 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 102 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 55 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 32 mm
  • Gewicht: 632 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artikelnummer:
25050.0035
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 490 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 836 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 47,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 151 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 102 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 55 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 35 mm
  • Gewicht: 568 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Artikelnummer:
25050.0038
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 720 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 1179 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 62,1 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 159 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 111 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 62 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 38 mm
  • Gewicht: 895 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Artikelnummer:
25050.0040
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 720 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 1241 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 62,1 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 151 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 111 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 62 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 40 mm
  • Gewicht: 844 g
show article view
As-naaf spansets

Materiaal

Buitendeel

  • staal, galvanisch verzinkt

Binnendeel

  • staal, vernikkeld

Moer

  • staal, vernikkeld

Verwijzingen

Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
speciale steeksleutel
SW: 14 mm
Artikelnummer:
25050.0814
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 14 mm
  • Gewicht: 45 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 16 mm
Artikelnummer:
25050.0816
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 16 mm
  • Gewicht: 72 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 22 mm
Artikelnummer:
25050.0822
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 27 mm
Artikelnummer:
25050.0827
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 195 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 36 mm
Artikelnummer:
25050.0836
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 428 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 46 mm
Artikelnummer:
25050.0846
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 46 mm
  • Gewicht: 610 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 50 mm
Artikelnummer:
25050.0850
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 50 mm
  • Gewicht: 870 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 55 mm
Artikelnummer:
25050.0855
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1125 g
Product:
speciale steeksleutel
SW: 65 mm
Artikelnummer:
25050.0865
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 65 mm
  • Gewicht: 1125 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25050. As-naaf spansets – zonder borgmoer
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Installatievoorbeelden / Montage-instructies / Technische gegevens - Conische as-naaf-spansets (EH 25050.)
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."