1104.900 - Hoekplaten
modulair

De modulaire klemhoek is een eenheid bestaande uit een steunplaat en twee basisplaten. Montage of demontage is binnen zeer korte tijd mogelijk. De gebruikte basisplaten komen overeen met de standaardversie.

Dit artikel 1104.900 - Hoekplaten modulair / () is een variant van de artikelgroep Hoek­pla­ten modulair (EH 1104.700 - EH 1104.900)

Sys­teem
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
Artikelnummer:
1104.900
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: V70
  • Gewicht: 299 kg
Hoekplaten

Materiaal

Huls

  • Gietijzer GG

Basisplaat

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1104.900
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."