Ba­sis­pla­ten passend op pallets DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Sys­teem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Aan­tal T-gleu­ven

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
5 x 5
Artikelnummer:
1100.700
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • voor schroeven: M12
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 5 x 5
  • Gewicht: 56 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
7 x 7
Artikelnummer:
1100.800
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • voor schroeven: M12
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 7 x 7
  • Gewicht: 84 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
9 x 9
Artikelnummer:
1100.900
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • voor schroeven: M16
  • y: 16 mm
  • Aantal T-gleuven: 9 x 9
  • Gewicht: 155 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
5 x 7
Artikelnummer:
1103.300
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • voor schroeven: M12
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 5 x 7
  • Gewicht: 69 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
7 x 9
Artikelnummer:
1103.500
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • voor schroeven: M12
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 7 x 9
  • Gewicht: 121 kg
show article view
Basisplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1100.700 - EH 1103.500 Basisplaten – passend op pallets DIN 55 201
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."