T-gleuf­span­ner

EH 1131.500 - EH 1131.700

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikelnummer:
1131.500
CAD
Documenten
T-gleufspanner
  • Systeem: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Gewicht: 106 g
show article view
T-gleufspanner
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
1131.600
CAD
Documenten
T-gleufspanner
  • Systeem: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 183 g
show article view
T-gleufspanner
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
1131.700
CAD
Documenten
T-gleufspanner
  • Systeem: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Gewicht: 326 g
show article view
T-gleufspanner

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1131.500 - EH 1131.700 T-gleufspanner
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."