T-gleuf span­hoek­stuk­ken

EH 1012.100 - EH 1112.400

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Sys­teem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
b1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
1012.100
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V40
  • b1: 25 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Hoeveelheid n: 1
  • Gewicht: 248 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken
Sys­teem:
V40
b1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
1012.200
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V40
  • b1: 25 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Hoeveelheid n: 2
  • Gewicht: 356 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken
Sys­teem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
1012.300
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Hoeveelheid n: 1
  • Gewicht: 520 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken
Sys­teem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
1012.400
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Hoeveelheid n: 2
  • Gewicht: 738 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
1112.100
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Hoeveelheid n: 2
  • Gewicht: 1000 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
1112.200
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Hoeveelheid n: 5
  • Gewicht: 1468 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
1112.300
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Hoeveelheid n: 2
  • Gewicht: 2150 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
1112.400
CAD
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Hoeveelheid n: 5
  • Gewicht: 3253 g
show article view
T-gleuf spanhoekstukken

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1012.100 - EH 1112.400 T-gleuf spanhoekstukken
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."