On­der­steu­nin­gen voor bo­rin­gen instelbaar

EH 1163.000 - EH 1163.300

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Sys­teem
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70/L12
b1 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
88 mm
l4 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
36 – 45 mm
Artikelnummer:
1163.000
CAD
Documenten
Ondersteuningen voor boringen
  • Systeem: V70/L12
  • b1: 28 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 9,9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 24 mm
  • h1: 36 mm – 45 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 16 mm
  • Gewicht: 381 g
show article view
Ondersteuningen voor boringen
Sys­teem:
V70/L12
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
44 – 54 mm
Artikelnummer:
1163.100
CAD
Documenten
Ondersteuningen voor boringen
  • Systeem: V70/L12
  • b1: 38 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 16,9 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 44 mm – 54 mm
  • h2: 26 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 800 g
show article view
Ondersteuningen voor boringen
Sys­teem:
V70/L12
b1 [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
54 – 68 mm
Artikelnummer:
1163.200
CAD
Documenten
Ondersteuningen voor boringen
  • Systeem: V70/L12
  • b1: 48 mm
  • b2: 17 mm
  • d1: 24,8 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 55 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 54 mm – 68 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 26 mm
  • Gewicht: 1391 g
show article view
Ondersteuningen voor boringen
Sys­teem:
V70/L12
b1 [mm]:
58 mm
l1 [mm]:
128 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
68 – 82 mm
Artikelnummer:
1163.300
CAD
Documenten
Ondersteuningen voor boringen
  • Systeem: V70/L12
  • b1: 58 mm
  • b2: 17 mm
  • d1: 34,9 mm
  • d2: 52 mm
  • d3: 68 mm
  • l1: 128 mm
  • l2: 99 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 68 mm – 82 mm
  • h2: 44 mm
  • h3: 38 mm
  • Gewicht: 3000 g
show article view
Ondersteuningen voor boringen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1163.000 - EH 1163.300 Ondersteuningen voor boringen – instelbaar
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."