Moe­ren voor T-sleuf

EH 1030.000 - EH 1030.300

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Sys­teem
l [mm]
d [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Artikelnummer:
1030.000
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Systeem: V40
  • l: 15 mm
  • d: M6
  • Gewicht: 12 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Sys­teem:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M8
Artikelnummer:
1030.100
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Systeem: V40
  • l: 15 mm
  • d: M8
  • Gewicht: 9,7 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Sys­teem:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M6
Artikelnummer:
1030.200
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Systeem: V40
  • l: 30 mm
  • d: M6
  • Gewicht: 24 g
show article view
Moeren voor T-sleuf
Sys­teem:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M8
Artikelnummer:
1030.300
CAD
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Systeem: V40
  • l: 30 mm
  • d: M8
  • Gewicht: 23 g
show article view
Moeren voor T-sleuf

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1030.000 - EH 1030.300 Moeren voor T-sleuf
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."