1032.100 - Imbussleutels

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
Toe­pas­baar voor [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
Toe­pas­baar voor [mm]:
M6
Artikelnummer:
1032.100
Documenten
Imbussleutels
  • Systeem: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Toepasbaar voor: M6
  • Gewicht: 99 g
Imbussleutels

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1032.100
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."