Hoek­steu­nen

EH 1120.400 - EH 1122.300

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Sys­teem
b [mm]
h6 [mm]
Po­si­tie van ribbe

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1120.400
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Positie van ribbe: links
  • Gewicht: 1546 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1120.500
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Positie van ribbe: links
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 1820 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­tie van ribbe:
rechts
Artikelnummer:
1121.000
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Positie van ribbe: rechts
  • Gewicht: 1450 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­tie van ribbe:
rechts
Artikelnummer:
1121.100
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Positie van ribbe: rechts
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 1840 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1121.600
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Positie van ribbe: links
  • Gewicht: 2970 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1121.700
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Positie van ribbe: links
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 3753 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­tie van ribbe:
rechts
Artikelnummer:
1122.200
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Positie van ribbe: rechts
  • Gewicht: 2970 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­tie van ribbe:
rechts
Artikelnummer:
1122.300
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Positie van ribbe: rechts
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 3466 g
show article view
Hoeksteunen

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1120.400 - EH 1122.300 Hoeksteunen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."