1120.400 - Hoeksteunen

Sys­teem
b [mm]
h6 [mm]
Po­si­tie van ribbe
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1120.400
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Positie van ribbe: links
  • Gewicht: 1546 g
Hoeksteunen

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1120.400
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."