Adap­ter Slot Kle­m­ele­men­ten systeem V40/V70 

EH 1068.100 - EH 1068.300

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
Artikelnummer:
1068.100
CAD
Documenten
Adapter Slot Klemelementen
  • Systeem: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • Gewicht: 111 g
show article view
Adapter Slot Klemelementen
Sys­teem:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikelnummer:
1068.200
CAD
Documenten
Adapter Slot Klemelementen
  • Systeem: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Adapter Slot Klemelementen
Sys­teem:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Artikelnummer:
1068.300
CAD
Documenten
Adapter Slot Klemelementen
  • Systeem: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Gewicht: 80 g
show article view
Adapter Slot Klemelementen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1068.100 - EH 1068.300 Adapter Slot Klemelementen – systeem V40/V70 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."