Hoek­pla­ten

EH 1506.200 - EH 1606.800

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Gaten pa­troon

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Gaten pa­troon:
8 x 8
Artikelnummer:
1506.200
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gaten patroon: 8 x 8
  • Gewicht: 153 kg
show article view
Hoekplaten
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Gaten pa­troon:
10 x 8
Artikelnummer:
1506.300
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gaten patroon: 10 x 8
  • Gewicht: 168 kg
show article view
Hoekplaten
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Gaten pa­troon:
10 x 10
Artikelnummer:
1506.400
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 10 x 10
  • Gewicht: 295 kg
show article view
Hoekplaten
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Gaten pa­troon:
12 x 10
Artikelnummer:
1506.500
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 10
  • Gewicht: 326 kg
show article view
Hoekplaten
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Gaten pa­troon:
12 x 12
Artikelnummer:
1606.600
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 12
  • Gewicht: 440 kg
show article view
Hoekplaten
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
d2 [mm]:
M16
Gaten pa­troon:
16 x 16
Artikelnummer:
1606.800
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L16
  • l1: 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 300 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 300 mm
  • s: 150 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 8
  • Gaten patroon: 16 x 16
  • Gewicht: 745 kg
show article view
Hoekplaten

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1506.200 - EH 1606.800 Hoekplaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."