1617.800 - afstandhouders

Voor het gatsysteem L-12 worden de schijven EH 1107.400 - 1108.300 gebruikt.

Dit artikel 1617.800 - afstandhouders / () is een variant van de artikelgroep af­stand­hou­ders (EH 1617.400 - EH 1617.900)

Sys­teem
d [mm]
s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
1617.800
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Gewicht: 40 g
afstandhouders

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1617.800
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."