Positioneer­cilinders

EH 1553.500 - EH 1653.500

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
Artikelnummer:
1553.500
CAD
Documenten
Positioneercilinders
  • Systeem: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • Gewicht: 502 g
show article view
Positioneercilinders
Sys­teem:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
Artikelnummer:
1653.500
CAD
Documenten
Positioneercilinders
  • Systeem: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 1093 g
show article view
Positioneercilinders

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1553.500 - EH 1653.500 Positioneer­cilinders
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."