Productfilter
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Hoeveelheid bevestigingsgaten n:
4
Meer details
Systeem: L12
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
y: 12 mm
voor schroeven: M12
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
Gaten patroon: 2 x 7
Gewicht: 19 kg
show article view
Hoeveelheid bevestigingsgaten n:
6
Meer details
Systeem: L12
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
l3 : 275 mm
d2 : M12
y: 12 mm
voor schroeven: M12
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
Gaten patroon: 3 x 9
Gewicht: 39 kg
show article view
Hoeveelheid bevestigingsgaten n:
4
Meer details
Systeem: L16
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
y: 16 mm
voor schroeven: M16
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
Gaten patroon: 2 x 7
Gewicht: 19 kg
show article view
Hoeveelheid bevestigingsgaten n:
6
Meer details
Systeem: L16
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
l3 : 275 mm
d2 : M16
y: 16 mm
voor schroeven: M16
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
Gaten patroon: 3 x 9
Gewicht: 38 kg
show article view
Materiaal
versterkt gietijzer GG, gefosfateerd
Datasheet EH 1505.200 - EH 1605.400 Hoekplaten
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."