1505.200 - Hoekplaten

Sys­teem
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n
Gaten pa­troon
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
4
Gaten pa­troon:
2 x 7
Artikelnummer:
1505.200
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gaten patroon: 2 x 7
  • Gewicht: 19 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1505.200
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."