Consoles

EH 1510.200 - EH 1610.200

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
1510.200
CAD
Documenten
Consoles
  • Systeem: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 15 kg
show article view
Consoles
Sys­teem:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
1610.200
CAD
Documenten
Consoles
  • Systeem: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • l1: 60 mm
  • Gewicht: 16 kg
show article view
Consoles

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1510.200 - EH 1610.200 Consoles
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."