Productfilter
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Meer details
Systeem: L12
b: 37 mm
h: 140 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Aantal draadgaten: 4
Gewicht: 1688 g
show article view
Meer details
Systeem: L12
b: 37 mm
h: 200 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Aantal draadgaten: 6
Gewicht: 2167 g
show article view
Meer details
Systeem: L16
b: 66 mm
h: 140 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Aantal draadgaten: 4
Gewicht: 3121 g
show article view
Meer details
Systeem: L16
b: 66 mm
h: 200 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Aantal draadgaten: 6
Gewicht: 3642 g
show article view
Materiaal
versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Datasheet EH 1520.400 - EH 1621.700 Aanslaghoekstukken
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."