1621.700 - Aanslaghoekstukken

Sys­teem
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
1621.700
Documenten
Aanslaghoekstukken
  • Systeem: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Aantal draadgaten: 6
  • Gewicht: 3642 g
Aanslaghoekstukken

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1621.700
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."