Productfilter
Uw selectie resulteerde in 216 resultaten
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 36 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 37 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 45 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 42 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 83 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 76 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 78 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 80 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 91 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 88 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 127 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 129 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 133 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 137 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 142 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 147 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zwart
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 36 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zwart
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 37 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zwart
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zwart
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 45 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zwart
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met messing drukpen
Meer details
met messing drukpen – Afbeelding 1, zwart
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 42 g
show article view
Materiaal
Hefboom
zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
Binnendelen
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
Schroef
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
Opmerkingen
Het draadeind kan vervangen worden.
Verwijzingen
De uitvoering met kogelkop (foto 3) kan gecombineerd worden met het drukstuk, kunststof (EH 22570.).
Werking
Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.
Datasheet EH 24410. verstelbare klemhefbomen – met klemschroef
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."