ver­stel­ba­re klem­hef­bo­men met klemschroef

EH 24410.

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

Uw selectie resulteerde in 216 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0343
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 81 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0353
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 80 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0363
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 86 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0373
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 81 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0383
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 84 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0393
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 95 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0443
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 128 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0453
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 130 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0463
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 134 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0473
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 94 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0483
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 100 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0493
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 148 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24410.0144
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24410.0154
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24410.0164
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24410.0174
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24410.0184
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 41 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24410.0194
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 45 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0344
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 81 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0354
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 80 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0364
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 86 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0374
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 81 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0384
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 84 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Ver­sie:
met plastic drukpen
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24410.0394
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Gewicht: 95 g
show article view
verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Binnendelen

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Schroef

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Opmerkingen

Het draadeind kan vervangen worden.

Verwijzingen

De uitvoering met kogelkop (foto 3) kan gecombineerd worden met het drukstuk, kunststof (EH 22570.).

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24410. verstelbare klemhefbomen – met klemschroef
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."