24400.0114 - verstelbare klemhefbomen
met draadbus

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

Dit artikel 24400.0114 - verstelbare klemhefbomen met draadbus / (d1: 14 mm, d2: M5) is een variant van de artikelgroep ver­stel­ba­re klem­hef­bo­men met draadbus (EH 24400.)

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Artikelnummer:
24400.0114
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Gewicht: 33 g
verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Draadbus

  • staal, gezwart, kwaliteit 5

Binnendelen

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Opmerkingen

Het schroefdraad kan verwisseld worden.

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24400.0114
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."